AVENTICS™ Führungszylinder, Serie SH SH15018LB43BS4

Teilenummer:

AVENTICS-SH15018LB43BS4

1.146,21 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SH-150-18-LB-4-3-B-S-4

Spezifikationen

Kolben-Ø1-1/2"
Hub18"
LagertypLinear-Kugellager
BefestigungstypStandardbefestigung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
Stellungsabfragemit Stellungsabfrage
BefestigungsartStandard
KontaktartReed
Klemmposition des Sensorseingefahren
Dämpfungkeine Dämpfung
Gewicht 0 inch Hub6.36 lbs
Gewicht 1 inch Hub0.34 lbs
Werkstoff GehäuseAluminium (geschmiedet und eloxiert)
Werkstoff DichtungenFKM
Werkstoff FrontplatteAluminium (eloxiert und hartbeschichtet)
Werkstoff FührungsstangenStahl gesintert
Werkstoff KolbenstangeStahl gesintert