AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 645 T645ATS200A00H0

Teilenummer:

AVENTICS-T645ATS200A00H0

T-645-ATS-2-0-0-A00-H-0

Spezifikationen

Funktionhoher Durchfluss, auf Grundplatte montiert
BestandteileDruckregelventil
EinstellmöglichkeitenEinstellschraube
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
AnschlussGrundplatte
Nenndurchfluss Qn1133 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
AusführungRegler ohne Manometer
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.385 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, Messing, Polyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk