TESCOM™ Druckregler der Serie 10-X mit frei beweglichem Ventilkegel

Regler der Serie 10-X sind IGS/VCR® Druckminderer in Miniaturausführung für ultrahochreine Anwendungen. Die Serie 10-X verfügt mit 10 Ra über eine Oberflächengüte im Mikrozollbereich, über einen frei beweglichem Ventilkegel und über Edelstahl 316 VAR als Gehäusewerkstoff. Sie ermöglicht Eingangsdrücke von 10,3 bar (150 psig), einen Ausgangsdruck von 0,21-2,1 und 4,1 bar (3-30, 60 psig) und Durchflussraten bis 120 Nl/min. Ideal für den Einsatz in Einheiten von Erstausrüstern, in Gasregelungskästen und Niederdruck-Gasflaschenschränken.

Spezifikationen

Nenndruck<strong>Maximaler Eingangsdruck:</strong> 10,3 bar (150 psig)<br><strong>Maximaler Ausgangsdruck:</strong> 0,21-2,1 und 4,1 bar (3-30, 60 psig)
Werkstoff<strong>Gehäuse:</strong> Edelstahl 316L oder 316L VAR<br><strong>Membran:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Ventilsitz:</strong> PCTFE or PTFE<br><strong>Ventilspindel:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Feder:</strong> Edelstal 316 or Inconel®<br><strong>Restliche Werkstoffe:</strong> Edelstahl 316L oder 316L VAR
Betriebstemperatur-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)
Anschlüsse<strong>Geschweißte Anschlüsse:</strong> 1/4" VCR® oder Rohrleitungsstutzen<br><strong>IGS:</strong> 1,125" oder 1,50" Sockelgröße
Durchflussrate<strong>Standard:</strong> Cv = 0,06<br><strong>Hoher Durchfluss:</strong> Cv = 0,1
GewichtVCR®, IGS: 0,3 kg (0,60 lb)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu kundenspezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.