TESCOM™ Wegamed einstufiger Druckregler (Veraltet)
Regler der Serie WegaMed sind einstufige, voreingestellte Flaschendruckminderer gemäß DIN EN ISO 10524-1 zur Reduzierung unter Druck stehender medizinischer Gase. CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG.
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Luft, Sauerstoff: 11 bis 200 bar (160 bis 2900 psig)<br>N2O, CO2: 11 bis 60 bar (160 bis 870 psig) |
| Auslassdruck | Luft: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 80 l/min<br>O2: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 76 l/min<br>N2O: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 65 l/min<br>CO2: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 65 l/min<br>Xe: 5 bar/73 psig bei Nenndurchfluss 37 l/min |
| Gasspektrum | Medizinischer Sauerstoff, Luft, N2O, CO2, Xe |
| Druckentlastungsventil | Ansprechdruck: 8 bar / 116 psig<br>Mindestdurchfluss: 220 l/min (Luft) |
| Temperaturbereich | Betrieb: -20 °C bis 60 °C/-4 °F bis 140 °F <br>Lagerung: -40 °C bis 70 °C/-40 °F bis 158 °F |
| Gewicht | ca. 1,2 kg / 2,65 lbs (je nach Ansaugstutzen) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |