Regulador de etapa única PH 1600 TESCOM™
Contact Customer or Technical Support
La presión que necesita con las válvulas y los reguladores de presión adecuados
Aplicaciones industriales destacadas
Petróleo y gas
Ciencias de la vida
Producción de combustible de hidrógeno
Semiconductor
Productos TESCOM
Productos destacados
Válvulas de laboratorio TESCOM™ de la serie VAVG
Válvula neumática de 3 vías VT TESCOM™
La versión de cierre de 3 vías y 2 posiciones es ideal para uso en pruebas de ciclos de presión de los componentes, dos válvulas selectoras de fuente, aplicaciones de vaciado y llenado (por ejemplo, llenado de la cámara de la bolsa de aire, llenado del resorte de gas) y apagado de emergencia. Adecuada para aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
La versión proporcional de 3 vías controla con precisión la mezcla o concentración de fluidos a alta presión en estaciones de repostaje de hidrógeno u otras aplicaciones industriales de mezcla o desviación.
Regulador de hidrógeno a bordo serie HV-7000 de TESCOM™
Actuador electroneumático serie ER5000 de TESCOM™
Recursos
Catálogo de productos de TESCOM
Encuentre un distribuidor
Información general del producto
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización industrial y ayudan a nuestros clientes a resolver sus retos más difíciles y alcanzar sus objetivos más ambiciosos mediante la aplicación de soluciones integrales e innovadoras, desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor al combinar nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube dentro o fuera de las instalaciones, donde proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y el proceso y mejoran directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus retos de automatización más complejos.