Electric Actuators & Drives

¿Qué son los actuadores y los controladores eléctricos?

Los actuadores, controladores y motores eléctricos son esenciales para mantener el control y el funcionamiento preciso en muchas tareas industriales y automatizadas exigentes. Los OEE y los usuarios finales confían en nuestros productos y soluciones para simplificar la configuración y ofrecer un funcionamiento flexible y uniforme que impulse un alto desempeño y la eficiencia energética. Trabaje con Emerson para obtener la solución de movimiento que le proporcione la velocidad, precisión y rentabilidad que necesita para mantener la competitividad.

Descargar catálogo

Sample Image

Descargar catálogo

Sample Image

Productos de actuadores y controladores eléctricos

Actuadores lineales eléctricos

Actuadores flexibles, precisos y eficientes desde el punto de vista energético que se conectan fácilmente con el motor y los sistemas de control preferidos.

Actuadores rotativos eléctricos

Actuadores duraderos con alto par de torsión, ángulos ajustables y posicionamiento preciso, que son ideales para conjuntos compactos.

Servomovimiento

Motores para aplicaciones que requieren un control preciso, una aceleración rápida, una precisión y una configuración simplificada.

Recursos

Configurador en línea

Personalice el actuador seleccionado con MotionFinder, los accesorios, descargue archivos CAD y compre en línea.

MotionFinder (software de medición)

Compare y seleccione fácilmente el actuador eléctrico adecuado en función de los datos de su aplicación.

SELECCIONAR UNA CATEGORÍA

SELECCIONAR UNA CATEGORÍA

    0 Elementos

    Ordenar por:

    Recomendado
    Recomendado
    SKU de producto (A-Z)
    SKU de producto (Z-A)
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)