Pressure Regulators

Sección de reguladores de presión

¿Qué son los reguladores de presión?

Los reguladores de presión son válvulas que funcionan aguas arriba de los equipos y mantienen la presión de los medios para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Emerson ofrece una amplia gama de reguladores altamente configurables que proporcionan un control preciso de la contrapresión aguas abajo o de la presión y el caudal aguas arriba en los entornos más sensibles, donde el caudal constante y la seguridad son fundamentales. Desde la producción de petróleo y gas hasta las pilas de combustible de hidrógeno, nuestra tecnología es esencial para el funcionamiento seguro y uniforme de los sistemas.

Ver catálogo

Sample Image

Descargar ahora

Sample Image

Productos reguladores de presión

Reguladores de contrapresión

Reguladores de gran caudal para un control preciso del proceso en servicio hidráulico o neumático, con opciones de operación remota.

Reguladores de hidrógeno

Reguladores de presión diseñados para manejar las demandas de los campos fluctuantes y las necesidades de presión de las aplicaciones de hidrógeno.

Reguladores reductores de presión

Reguladores reductores de presión de alta presión y alto caudal que funcionan con altos valores de psi de la fuente de suministro en diversas aplicaciones.

Reguladores de alta pureza

Reguladores para uso con caudales de gases especiales, inflamables e industriales de construcción compacta y gran capacidad de caudal.

SELECCIONAR UNA CATEGORÍA

SELECCIONAR UNA CATEGORÍA

    0 Elementos

    Ordenar por:

    Recomendado
    Recomendado
    SKU de producto (A-Z)
    SKU de producto (Z-A)
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)