Soluciones de automatización para mantener la eficiencia y la competitividad

Es fundamental incorporar procesos de producción ágiles en cada etapa de la fabricación de neumáticos para poder cumplir con la creciente demanda y seguir controlando los costos. Las inversiones en automatización que complementan los cambios rápidos y reducen el consumo y los desperdicios de energía son esenciales para mantener su ventaja competitiva. En Emerson, estamos listos para ayudar con un enfoque Floor to Cloud™ que impulse la eficiencia y un mayor rendimiento de producción en cada paso, además de permitir que cada proceso de fabricación sea más seguro y sostenible.

Ver seminario web

Sample Image

Descargar el documento técnico

Sample Image

Soluciones de equipos para fabricación de neumáticos


Información general

Tire Manufacturing facility

La seguridad, la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad son esenciales en cada fase del proceso de fabricación de neumáticos. Gracias al enfoque Floor to Cloud, Emerson está listo para ayudar a mejorar el funcionamiento de sus equipos de mezcla, calandras para alambre y tela, extrusoras, máquinas de fabricación de neumáticos, prensas de vulcanización y proceso de acabado. Hemos diseñado nuestras tecnologías neumáticas inteligentes, soluciones de control de caudal y análisis de software para proporcionarle la información necesaria para erradicar la ineficiencia en todas las etapas de la producción. Mantendrá la flexibilidad y la uniformidad sin comprometer la seguridad de la máquina.

Productos relacionados

Sensores de caudal AVENTICS™ AF2

La serie AF2 de AVENTICS son sensores de caudal que monitorean el consumo de aire en sistemas neumáticos y permiten la rápida intervención en caso de fugas. La serie AF2 ayuda a optimizar el consumo de energía, evita el tiempo de inactividad de máquinas y reduce los costos.

VER DETALLES
Válvula de pistón de acero inoxidable ASCO™ serie 298

El diseño resistente de ASCO serie 298 se construyó para soportar los desafíos de las aplicaciones de vapor saturado, agua recalentada y fluidos corrosivos. La válvula de pistón de acero inoxidable accionada por aire tiene hasta 43 % de clasificación de presión más alta que los productos de la competencia y proporciona un rendimiento superior en el equipo OEM. La válvula es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores como vulcanización de caucho, prensas de llantas, autoclaves industriales, fundiciones, equipo de alimentos y bebidas y procesamiento químico.

VER DETALLES
Válvula proporcional Sentronic LP serie 617 AVENTICS™

El modelo Sentronic LP (bajo consumo) serie 617 de AVENTICS es una familia de válvulas proporcionales altamente eficientes y rentables con control digital que es ideal para los requisitos de regulación de presión. No ocupa mucho espacio y tiene un diseño modular fácil de usar. Los parámetros del bucle de control de la válvula se pueden optimizar para una aplicación específica utilizando el software complementario de adquisición de datos (DaS) y una conexión a PC. La válvula ofrece bajo consumo de energía (<4 W), tiene un tiempo de respuesta rápido e incluye capacidades de comunicación IO-Link integradas.

VER DETALLES
Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS™

Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.

VER DETALLES

Asóciese con Emerson para alcanzar su objetivo de sostenibilidad

Nuestro compromiso es ayudar a los fabricantes de neumáticos a encontrar soluciones que reduzcan sus emisiones y creen operaciones sostenibles, desde la base hasta la nube.

Noticias y casos de estudio

Imagen
Emerson ayuda a un cliente a acercarse a las cero emisiones netas
Imagen
Las válvulas proporcionales mejoran el proceso de prueba de neumáticos
Imagen
La asistencia al cliente minimiza el tiempo de inactividad de la línea de producción