Control de fluidos y neumática para el proceso y el embalaje de lácteos

Las regulaciones, la sostenibilidad de los recursos y las demandas cambiantes del mercado plantean muchos desafíos para los productores de lácteos. Las soluciones de Emerson ayudan a mantener la eficiencia y la ausencia de contaminación en las zonas de producción alimentaria, a reducir los costos de los servicios públicos y a mantener el ritmo de las instalaciones de envasado. Nuestros productos ofrecen la modularidad y la gama de homologaciones que los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales necesitan para mantener la productividad, sin comprometer en ningún momento la seguridad de los trabajadores o los consumidores.

Ver catálogo

Sample Image

Aplicaciones en todas las plantas de producción de lácteos


Información general

Los productos de Emerson tienen en cuenta todas las aplicaciones de la industria láctea, desde el proceso hasta el embalaje. Nuestros sistemas de control de fluidos y neumáticos garantizan que el pilotaje de válvulas y el control del agua, el aire, el gas, la electricidad y el vapor (WAGES) cumplan con sus estándares de seguridad alimentaria y confiabilidad.

Productos relacionados

Cilindros redondos de acero inoxidable AVENTICS™ serie CSL-RD (ISO 6432)

El cilindro AVENTICS serie CSL-RD (ISO 6432) es un cilindro redondo, de acero inoxidable y configurable en tres diseños diferentes: estándar, higiénico y corto. La serie CSL-RD (ISO 6432) tiene un perfil liso y una rugosidad de superficie baja hecha de acero inoxidable, grasa NSF-H1 y juntas conforme con FDA aptos para contacto con alimentos. Además, los cilindros están certificados según el reglamento (EC) N.º 1935/2004.

VER DETALLES
Controlador de válvulas modelo DXP serie DX de TopWorx™

Los controladores serie DX de TopWorx™ están certificados para usarse en todas las áreas del mundo.<br>Los controladores de válvula discretos de la serie D pueden sobrevivir prácticamente en cualquier condición de la planta. Su resistencia a la corrosión y su estructura para servicio pesado permiten un desempeño superior en las aplicaciones más exigentes. Estos controladores tienen las certificaciones IECEx, ATEX y UL en un único modelo, lo que facilita a los clientes globales estandarizar las operaciones en sus instalaciones. Los controladores serie D también tienen las certificaciones NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO y EAC y EAC. <br>Diseñadas con nuestra tecnología de detección del interruptor GO, nuestra línea serie D ofrece las mejores capacidades en su clase. Los interruptores TopWorx GO están sellados herméticamente para superar todos los demás detectores de posición en condiciones calientes, frías, húmedas, sucias, excesivas, corrosivas y explosivas. Su exclusivo diseño de leva permite un ajuste rápido y preciso de las posiciones del interruptor GO, lo que reduce la banda muerta y la histéresis a un mínimo.

VER DETALLES
ASCO™ 290 Válvula de asiento inclinado

ASCO serie 290 es una válvula de pistón de cuerpo en ángulo de mando directo, operada con presión construida para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es idónea para aplicaciones de servicio general (aire, gases neutros, agua, aceite y lechadas ligeras), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares en la industria alimentaria. Hay muchas características opcionales incluyendo un indicador de posición visual/eléctrico o limitador de carrera.

VER DETALLES
Sistemas de válvulas serie CL03 de AVENTICS™

La serie CL03 de AVENTICS es el sistema de válvulas ideal para soluciones neumáticas en la industria alimenticia: diseño limpio, máxima flexibilidad de configuración, posibilidad de extensión modular en cualquier momento y protección contra el agua al máximo nivel. El material sintético es resistente a agentes de limpieza y productos químicos agresivos, lo que permite su uso en aplicaciones en áreas húmedas, incluso en condiciones adversas. El sistema de válvulas ofrece una flexibilidad excelente, con posibilidad de generar hasta 32 etapas de presión diferentes en un solo sistema.

VER DETALLES

Seguridad de máquinas

Nuestro aporte ayudan a que los usuarios finales mantengan la eficiencia de la seguridad del proceso y que, a la vez, se reduzca el riesgo para los empleados.

Noticias y casos de estudio

Imagen
Los componentes neumáticos ayudaron a un envasador de leche a crear una aplicación de llenado aséptico conforme a la normativa.
Imagen
Un compartimiento integrado proporcionó a un fabricante de equipos originales (OEM) de la industria láctea una solución “llave en mano”.
Imagen
La personalización neumática ayuda a un productor de queso a modernizar la producción.