Minimice los riesgos de la distribución y el almacenamiento de combustible
Soluciones de suministro y almacenamiento de combustible
Hidrógeno
Emerson aporta décadas de experiencia en aplicaciones de hidrógeno que ofrecen a los conductores una experiencia de abastecimiento de combustible segura, sin fugas, eficiente y rápida, y ayudan a los fabricantes de equipos y a los usuarios finales a adaptarse para responder a la creciente demanda de estaciones de combustible y aplicaciones de distribución. Nuestros reguladores de presión, válvulas, controladores y soluciones de software y periféricos Floor to Cloud™ le ayudarán a controlar los costos y cumplir con las estrictas especificaciones de seguridad para el transporte y el suministro.
Productos relacionados
Regulador de presión con venteo serie 26-2000 de TESCOM™
El regulador con detección de pistón de bajo caudal y alta presión serie 26-2000 está disponible en versiones de carga por domo, resorte y neumática. Este regulador tiene un estándar de venteo capturado segregado con valores nominales de presión de entrada de 413-1 034 bar/6 000-15 000 psig. Ideal para laboratorios de investigación y desarrollo, llenado a presión, pruebas de calibración, pruebas de estallido, pruebas de componentes y aplicaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión.
ASCO™ 210 Electroválvulas
La serie 210 de ASCO, también conocida como 8210, es una línea de electroválvulas económicas de alto caudal para uso general, destinadas a servicios con líquidos, sustancias corrosivas y aire/gas inerte. Con una amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, las electroválvulas de 2 vías ultraconfiables proporcionan una larga vida útil y pocas fugas internas. Las aplicaciones industriales incluyen equipos de lavado de vehículos, compresores de aire, bombas, equipos de lavandería y control de agua industrial.
Electroválvula de alta presión de 5000 psi para CNG ASCO™ 291
La línea de electroválvulas de alta presión serie 291 de ASCO está diseñada específicamente para activos de suministro de gas natural comprimido. La resistente válvula tipo pistón de acero inoxidable está construida para resistir clasificaciones de presión de más de 5000 psi. El diseño de caudal alto de la serie 291 permite un suministro rápido de CNG y reduce el tiempo de llenado de los vehículos
ASCO™ 320 Electrovalvula 3 vias
ASCO serie 320-s son electroválvulas de servicio general diseñadas para una amplia gama de aplicaciones. Las válvulas de mando directo están disponibles en clasificación de tensión, entorno complicado, montaje directo, control de goteo y construcciones de larga duración. Son adecuadas para uso en equipo analítico y de diagnóstico, soplado de filtros de mangas, ciencias biológicas, prensas y estampación de metal.
ASCO™ 551 Válvula de corredera
ASCO serie 551 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de las válvulas combina juntas en T duras y tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad fiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene en cuerpos de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ¼ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refinación, aplicaciones de la industria alimentaria y procesamiento de ciencias de la vida.
Sistemas de válvulas AVENTICS serie AV03
Los AVENTICS serie AV03/AV05 proporcionan una base fiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas. En el terreno de la protección de la maquinaria, la serie AV03/AV05 ofrece soluciones inteligentes que reducen considerablemente el esfuerzo necesario para crear un diseño seguro. Con la integración de los módulos Fieldbus y de E/S de la serie AES, también están disponibles todos los requisitos de control distribuido. La serie AV03/AV05 es fácil de configurar, fácil de usar y fácil de extender como dispositivo preparado para la IIoT del futuro gracias a la integración de OPC UA y gemelos digitales.
Válvulas de laboratorio TESCOM™ de la serie VAVG
Las series VA y VG son válvulas de funcionamiento neumático que ofrecen capacidades de normalmente abierta/normalmente cerrada, presiones de funcionamiento de 6000, 10.000 y 15.000 psig / 414, 690 y 1034 bar, un ciclo de vida muy alto y electroválvula integrada opcional. Adecuada para aplicaciones con líquidos y gases. Ideal para el uso en pruebas de ciclos de alta presión, paneles de control neumáticos e hidráulicos y laboratorios de I+D.
Series de válvulas H2 AGI™
Estas válvulas libre de mantenimiento presentan un bloque doble positivo que protege a los trabajadores después de aislar presiones de proceso, mientras que su diseño modular reduce el número potenciales puntos de fugas. Además, las válvulas DBB de operación manual sin mantenimiento incluyen un sello no ajustable que evita la liberación de líquidos o gases de alta presión en el ambiente, mientras no se requiere ningún ajuste de empaque durante la vida útil de la válvula.
Actuador electroneumático serie ER5000 de TESCOM™
La serie ER5000 es un controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) basado en el microprocesador que ofrece control preciso de la presión algorítmica para una amplia variedad de aplicaciones. Se puede utilizar como una unidad independiente para controlar la presión de los gases inertes o aire de instrumentación de 0-6,9 bares/0 a 100 psig, o se puede conectar a cualquier regulador accionado neumáticamente. Cuando se utiliza con los reguladores, el ER5000 ofrece control de presión de los gases y líquidos a partir del vacío en 30 000 psig/2068 bar.
Mostrar más productos