Soluciones de control de fluidos confiables para infraestructura de centros de datos
Los centros de datos modernos dependen de sistemas altamente confiables de enfriamiento, energía de respaldo y seguridad para mantener un funcionamiento continuo. A medida que la demanda crece y la infraestructura se vuelve más compleja, los operadores y los OEM necesitan soluciones que permitan lograr el tiempo de actividad, faciliten una implementación rápida y garanticen un desempeño seguro en aplicaciones críticas. Emerson proporciona tecnologías de válvulas y control probadas que están diseñadas para entornos de centros de datos, lo que ayuda a mejorar la confiabilidad del sistema, simplificar la integración y brindar un funcionamiento eficiente en todos los sistemas de enfriamiento, energía y protección contra incendios.