Ofrezca enfriamiento por líquido para centros de datos de alto rendimiento a velocidad de hiperescala

Implemente sistemas críticos de enfriamiento por líquido para centros de datos más rápido y mantenga el ritmo de la demanda que impulsa la IA. Emerson ofrece la experiencia en control de fluidos y las soluciones de válvulas que necesita para construir soluciones de enfriamiento para servidores resistentes a un ritmo rápido. Desde bucles de enfriamiento de agua para centros de datos hasta sistemas de instalaciones que protegen el tiempo de actividad, Emerson ofrece soluciones estándar y diseñadas a pedido que maximizan la eficiencia. Con un respaldo de fabricación global, inventario local y soporte reactivo, ayudamos a mantener la implementación en curso con una entrega confiable en tiempo y forma. 

Descargar folleto

Sample Image

Descargar folleto

Sample Image

Mantenga un funcionamiento eficiente de sus sistemas de refrigeración para centros de datos


Data hall cooling distribution unit.

Los racks de hoy se calientan más que nunca. A medida que aumenta la densidad de las computadoras y el calor, los sistemas de enfriamiento por líquido para servidores deben mantenerse actualizados sin fallas. Emerson proporciona soluciones de válvulas y experiencia en aplicaciones para ayudarle a mover, controlar y proteger los medios que mantienen refrigerados a los servidores. Desde el enfriamiento directo al chip y las configuraciones en fila hasta los bucles de enfriamiento por líquido para centros de datos completos, ofrecemos un control de fluidos que permite una gestión térmica confiable a escala.

La circulación ininterrumpida de glicol y agua son la clave para mantener en línea los sistemas esenciales. Las válvulas motorizadas de alto caudal ASCO™ 290C están construidas para un caudal estable en operaciones de servicio continuo. Al combinar su capacidad de alto caudal con la funcionalidad antigolpes de ariete, esta válvula moderna evita picos de presión y mueve los medios de enfriamiento de manera confiable y eficiente en los sistemas de enfriamiento de los centros de datos más exigentes. 

El desempeño sostenido también depende del equipo que se pueda reparar sin quitar de línea el bucle. Los colectores de presión diferencial AGI™ serie M6A permiten que los operarios aíslen, igualen y ventilen de manera segura los sensores de caudal dentro de las unidades de distribución de refrigerante (CDU) durante el mantenimiento. Diseñadas con roscas laminadas seguras y vástagos orientados a la seguridad que se mantienen firmes bajo presión, estas unidades se pueden reparar completamente directamente en el campo, lo que permite que los operadores cumplan rigurosos estándares de seguridad y reduzcan el tiempo de inactividad no planificado.

Válvulas proporcionales motorizadas ASCO™ serie 290C

ASCO serie 290C es una línea de válvulas proporcionales motorizadas de cierre rápido con capacidades de caudal alto y diseño de golpe de ariete hermético. Las válvulas resistentes y confiables son idóneas para una diversidad de aplicaciones incluyendo esterilizadores, producción de vinos (regulación térmica), procesamiento de alimentos, equipo de lavado de autos, hidroterapia, tratamiento de aguas, equipo de calefacción y enfriamiento industrial y equipo a bordo del vehículo.

VER DETALLES
Distribuidores de presión diferencial serie M6A de instrumentación AGI™

Manifolds de cinco válvulas con un orificio de 4.8 mm (3/16”) para servicios de gas natural a presión diferencial de 414 barg (6000 psig)

VER DETALLES

Proteja el tiempo de actividad y manténgase al día con una cartera de productos probada y nuestro programa QuickShip.

Comuníquese con su representante de Emerson.