Sensores de caudal AVENTICS™ AF2
¿Qué es la automatización en ciencias biológicas?
Tecnologías de un solo uso
Soluciones de control automatizado para procesos seguros y eficientes de CIP/SIP
Productos relacionados
ASCO™ 210 Electroválvulas
Válvulas de pinzamiento neumáticas ASCO™ series 273 y 373
Nodo de comunicaciones neumáticas AVENTICS™ serie 580
Unidades de preparación de aire AVENTICS™ serie 651
Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D
Controlador de válvulas TopWorx™ serie TX, modelo TXP
Nuestras cajas de interruptores de la serie TX ofrecen un valor excepcional al proporcionar una funcionalidad completa en compartimientos compactos de montaje directo. Disponible con una diversidad de sensores de posición, válvulas de solenoide integrales y redes de bus, la serie TX es adecuada para usar en todas las áreas clasificadas y tiene las certificaciones IECEx, ATEX y UL.
La oferta del interruptor GO en la línea de la serie TX brinda la misma confiabilidad que los interruptores GO existentes con características y beneficios mejorados. El interruptor GO 36 ofrecerá la opción de configuraciones de 2 o 4 interruptores para los compartimientos TX y TV. Las válvulas de solenoide integradas son opcionales en la configuración de 2 interruptores para un control aún mayor.