Soluciones energéticas ecológicas y sostenibles: a la vanguardia en la producción de biocombustibles

Las soluciones de automatización de fluidos ASCO de Emerson son los productos elegidos por las principales plantas y fabricantes de biocombustibles a nivel mundial, así como por nuevas empresas agrícolas. Mediante sistemas de filtración, secadores, válvulas de solenoide y otros productos, el sistema controla, mide y trata de manera precisa y confiable los grandes caudales de líquido, vapor y aire en las tuberías del proceso. Con un sólido conocimiento de la industria de los biocombustibles, tecnología, pruebas exhaustivas, distribución local e integración perfecta, las soluciones ASCO pueden mantener las plantas de producción de biocombustibles críticas funcionando al máximo desempeño de procesamiento.

Más información

Sample Image

Operaciones de producción de biocombustibles


Biofuels process diagram

LICUEFACCIÓN

Un proceso efectivo y preciso de licuefacción es fundamental en una operación de biocombustibles. Los componentes clave deben funcionar de manera efectiva a temperaturas elevadas y diversas presiones de funcionamiento para lograr operaciones óptimas. Las electroválvulas ASCO están diseñadas para manipular líquidos agresivos, gases, agua caliente, aceites y otros líquidos confiables para mantener la eficiencia al máximo.

Productos relacionados

Electroválvulas para vapor y agua caliente ASCO™ serie 220

Las válvulas para vapor y agua caliente ASCO serie 220 proporcionan hasta un 60 % más de caudal que las ofertas de la competencia. Eso significa que un caudal de válvula de 3/4 de pulgada de ASCO equivale al caudal de 1 pulgada de la competencia. La membrana ondulada de PTFE de la serie 220 proporciona un sellado positivo y durabilidad mejorada, hasta cuatro veces más que otras válvulas. Su tapa roscada es fácil de quitar para hacer una inspección rápida y facilita el servicio, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

VER DETALLES
ASCO™ 290 Válvula de asiento inclinado

ASCO serie 290 es una válvula de pistón de cuerpo en ángulo de mando directo, operada con presión construida para aplicaciones exigentes. Su diseño de cuerpo recto está disponible en bronce o acero inoxidable. La válvula es idónea para aplicaciones de servicio general (aire, gases neutros, agua, aceite y lechadas ligeras), además de vapor, agua caliente y fluidos auxiliares en la industria alimentaria. Hay muchas características opcionales incluyendo un indicador de posición visual/eléctrico o limitador de carrera.

VER DETALLES