Soluciones para el funcionamiento seguro y preciso de los sistemas integrados

Las embarcaciones marinas comerciales y de recreo necesitan soluciones automatizadas que ayuden a mantener el funcionamiento de los equipos de manera eficiente, rentable y sostenible y que siempre ofrezcan un control fiable. Los OEM, integradores de sistemas, astilleros y operadores de embarcaciones cuentan con los sistemas neumáticos, de pilotaje de válvulas y controles de embarcaciones de Emerson para que el funcionamiento de la embarcación sea seguro y confiable. Con nuestra presencia global y nuestra inigualable experiencia, nuestros clientes dependen del soporte de Emerson a lo largo de todo el ciclo de vida de sus embarcaciones.

Aprende más

Sample Image

Aplicaciones de automatización marina


ship captain looking out on the water

La automatización es la clave para que los sistemas a bordo de las embarcaciones sean más confiables y eficientes sin comprometer la seguridad y el control. Con las soluciones de control avanzadas y la experiencia en el sector de Emerson, usted puede dar asistencia a múltiples funciones del buque, optimizar las operaciones y mejorar la preparación de embarcaciones comerciales y recreativas. También recibirá un soporte técnico global sin igual desde el comisionamiento y durante toda la vida útil de la embarcación.


Nuestras soluciones integrales de automatización permiten realizar muchas funciones de las embarcaciones y le ayudan a hacer lo siguiente:


  • Mejorar la seguridad funcional con sistemas neumáticos diseñados para aplicaciones náuticas peligrosas, como la manipulación de combustible y los entornos de tanques.
  • Impulsar la eficacia general del equipo (OEE, por sus siglas en inglés) mediante la mejora de la monitorización y los componentes diseñados para condiciones adversas.
  • Mantener la confiabilidad y la preparación de las embarcaciones con sistemas de arranque y control confiables que funcionan con todo tipo de motores y transmisiones.
  • Reducir las emisiones de energía y los costos.

Productos relacionados

Sistema de palanca de mando Marex 3D de AVENTICS™

El sistema de la palanca de mando Marex 3D de AVENTICS permite una maniobra simplificada de la embarcación y con gran capacidad de respuesta. Basado en un sistema de control remoto Marex, puede ampliarse para incorporar un máximo de seis palancas de mando y proporcionar un control insuperable en espacios reducidos. Con un diseño de última generación y ergonómico y con la capacidad de interactuar con todo tipo de motores, cajas de cambio y propulsores, el Marex 3D es un componente sofisticado del control de motores marinos modernos. EL Marex 3D está disponible con la opción de posicionador dinámico. Easy Upgrade está disponible para embarcaciones con control Marex OS

VER DETALLES
Serie Marex VCS de AVENTICS™

El Marex VCS de AVENTICS es un sistema de control de válvulas electroneumático que combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y el control modernos. Marex VCS es fácil de instalar y mantener, y su resistencia lo hace ideal para embarcaciones de gran capacidad de trabajo, para controlar a distancia las válvulas de mariposa en las líneas de fluidos que transportan todo tipo de fluidos, desde el agua potable hasta aceite combustible pesado. El sistema ofrece opciones como unidades de respaldo, armarios SOS o control de válvulas de cierre rápido. Con control y monitorización de pantalla táctil, Marex VCS permite la transmisión de datos a sistemas de mayor nivel y puede personalizarse para nuevas construcciones o remodelaciones.

VER DETALLES
Marex ECS de AVENTICS™

Marex ECS de AVENTICS ofrece un diseño absolutamente elegante, una experiencia de usuario simplificada, seguridad y funcionalidad eficiente. La tecnología de bus CAN controla aplicaciones de uno o dos motores diesel con hasta cuatro estaciones de control. Las funciones de control incluyen íconos intuitivos de teclado y están diseñadas para una protección a largo plazo del motor y la caja de cambios. Es posible realizar ajustes desde equipos o dispositivos móviles gracias a la red wifi integrada.

VER DETALLES
Serie Marex OS de AVENTICS™

Marex OS de AVENTICS es compatible con la mayoría de los sistemas de propulsión incluídos los de marcha atrás e incluso con conceptos de propoulsión más modernos como los sistemas híbridos. Su arquitectura se puede personalizar para la mayoría de las especificaciones del cliente. Gracias al accionamiento mediante un bus CAN con monitorización automática en cada tren y un software de controlador lógico programable (PLC) interno, el control de la embarcación es fiable y adaptable. El montaje previo simplifica su instalación.

VER DETALLES

Certificaciones y aprobaciones

La asociación de Emerson con los OEM y los fabricantes de embarcaciones incluye un catálogo de productos diseñados para cumplir los niveles de certificación comunes a sistemas marinos y la experiencia industrial que pueden ayudar a sus diseños a cumplir con las aprobaciones regulatorias con mayor rapidez. Ofrecemos diagnósticos y estimaciones rápidos de los OEM, junto con una red global que puede permitir la puesta en marcha y el suministro rápidos de productos certificados y personalizados, así como el servicio en línea para sistemas Marex que puede acelerar los procesos de aprobación.

Servicios de control de embarcaciones

Explore la gama completa de servicios de ciclo de vida de Emerson y asistencia para productos y aplicaciones marinas en embarcaciones comerciales y de recreo.
Imagen de automóvil
Aprenda a controlar su embarcación de manera eficiente con los controles de propulsión marina Marex
Mirar video
Imagen de automóvil
Aprenda cómo puede crear una experiencia de navegación sin estrés.
Leer artículo
Imagen de automóvil
Los sistemas de válvulas neumáticas de AVENTICS permiten una perforación marina eficiente.
Leer más
Imagen de automóvil
Marex OS III mejora la maniobrabilidad de un bote pesquero de un programa de televisión
Leer más
Imagen de automóvil
El alcance de nuestras soluciones va desde la neumática hasta las capacidades SCR modernas.
Ver folleto
Imagen de automóvil
Garantía de que los pasajeros viajen híbridos y seguros en el mar del norte
Leer más