Control total de fluido para tratamiento de agua

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones para el tratamiento del agua, tales como válvulas de control de caudal para controlar bombas de transferencia y válvulas de proceso, manifolds neumáticos compactos con electrónica de bus de campo para la automatización de válvulas y productos sin plomo para aplicaciones de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua.

Las aplicaciones de tratamiento de agua de ASCO, como parte de la solución integral de Emerson, se utilizan en lo siguiente:

  • Aireación/control de olores
  • Soluciones para biorefinerías
  • Desinfección/filtraciones
  • Control de válvulas de procesos
  • Control de agua de sellado
  • Deshidratación de sólidos



Ver catálogo

Sample Image

Ver catálogo

Sample Image

Soluciones de tratamiento de agua en acción


Tamizado y asentamiento

El tratamiento del agua comienza en la fase de tamizado. Toda el agua que ingresa al sistema de tratamiento pasa a través del tanque de tamizado primario. La materia y desechos no microscópicos se eliminan a medida que fluye el agua a través de una serie de filtros. A continuación, el agua pasa a un tanque de asentamiento donde las partículas no suspendidas se convierten en sedimento en el fondo y son retiradas del proceso mediante bombas de lodo.

Productos relacionados

Distribuidores ASCO™ serie 562

Los distribuidores de corredera ASCO serie 562 están diseñados para la automatización de válvulas de control en los mercados de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo. Las válvulas incorporan la tecnología probada de solenoide de ASCO que ofrece fiabilidad incomparable en aplicaciones críticas. La serie 562 es una válvula de cuatro vías diseñada para aplicaciones de válvulas de proceso de doble efecto. Está disponible en una construcción latón y acero inoxidable 316L de 1/4 a 1 pulgada que ofrece resistencia a la corrosión en ambientes hostiles.

VER DETALLES
ASCO™ 210 Electroválvulas

La serie 210 de ASCO es una línea de electroválvulas económicas de alto caudal para servicio líquido, corrosivo y de aire/gas inerte. Con una amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, las válvulas de 2 vías ultrafiables proporcionan una larga vida útil y pocas fugas internas. Las aplicaciones industriales incluyen equipos de lavado de vehículos, compresores de aire, bombas, equipos de lavandería y control de agua industrial.

VER DETALLES
Válvula compuesta ASCO 212

ASCO perfeccionó su tecnología de válvulas compuestas con la serie 212, también conocida como la serie 8212 de válvulas de solenoide plásticas. Estas válvulas resistentes y fáciles de instalar están diseñadas específicamente para los sistemas de purificación y acondicionamiento de agua en aplicaciones comerciales e industriales. La serie 212 cuenta con las clasificaciones de temperatura y presión más altas del mercado (hasta 150 psi y 150 °F), que le permite resolver problemas de averías o de confiabilidad que pueden encontrarse en otras válvulas compuestas. Su estructura de plástico con diseño liviano ha sido construido y examinado para lograr hasta 1 millón de ciclos de operación. La serie 212 viene con el nuevo sistema de conexión universal FasN de ASCO, la tecnología de conexión de válvulas más rápida y segura del mundo.

VER DETALLES
ASCO™ 551 Válvula de corredera

ASCO serie 551 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de las válvulas combina juntas en T duras y tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad fiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene en cuerpos de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ¼ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refinación, aplicaciones de la industria alimentaria y procesamiento de ciencias de la vida.

VER DETALLES

Caso de éxito del cliente