EPS maxi guía H de Afag

Aumente sus capacidades de automatización con los productos EPS maxi guía H de Afag. Estas soluciones, que se integran perfectamente en las configuraciones industriales, ofrecen un rendimiento y una confiabilidad inigualables. Con guía Aumente sus capacidades de automatización con los productos EPS maxi guía H de Afag. Estas soluciones, que se integran perfectamente en las configuraciones industriales, ofrecen un rendimiento y una confiabilidad inigualables. Gracias a las capacidades de guía H, ejecutan complejas tareas de control de movimientos con precisión y agilidad, lo que garantiza una productividad óptima en diversas aplicaciones. Elaborados con tecnología avanzada, los productos Afag EPS maxi guía H ofrecen una solución de accionamiento con una velocidad y una precisión excepcionales en los entornos industriales más exigentes.

características

  • Estructura más rígida para una manipulación por encima de la zona de trabajo
  • Adecuado para grandes masas
  • Eje Z hasta 200 mm de carrera