Productos neumáticos EPS mini YZ de Afag

Experimente la automatización optimizada con los productos neumáticos EPS mini YZ de Afag. Con ingeniería avanzada y construcción robusta, ofrecen un funcionamiento excepcionalmente preciso, fiable y eficiente en entornos industriales exigentes. Su diseño compacto y ligero facilita la integración en los sistemas existentes, optimiza la productividad y reduce los tiempos de inactividad. Los productos EPS mini YZ y otras soluciones neumáticas de Afag son soluciones innovadoras y de confianza que ofrecen un accionamiento neumático fluido y fiable en una amplia gama de aplicaciones automatizadas.

características

  • Compacto, totalmente precableado y listo para funcionar
  • Tope intermedio disponible para Y y Z
  • Carrera en Y hasta 150 mm