Módulos rotativos de agarre serie GMQ/RE de Afag

Size
Presentamos la pinza GMQ/RE de Afag, una potente combinación diseñada para tareas de agarre y rotación de precisión en automatización. Equipada con funciones personalizables para procesar diversas piezas de trabajo, garantiza una manipulación segura y eficaz. Combinado con el módulo giratorio RE-50, permite una rotación perfecta y un posicionamiento preciso, lo que mejora la flexibilidad y productividad generales del sistema. La tecnología avanzada de Afag y su duradera construcción hacen que el SISTEMA GMQ/RE sea ideal para aplicaciones industriales exigentes que dependen de soluciones de sujeción y rotación fiables y precisas. Eleve sus procesos de automatización con GMQ/RE de Afag y logre nuevos estándares de eficiencia y rendimiento.

características

  • Combinaciones modulares
  • Sin tubos ni cables móviles
  • Las pinzas pueden girar en cualquier posición