Módulos rotativos de agarre serie GMQ/RM de Afag

Size
Experimente la precisión y la versatilidad de los módulos giratorios de agarre GMQ/RM de Afag. Diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización, estos módulos ofrecen excepcionales capacidades de agarre y giro. Con su diseño compacto y sus funciones avanzadas, los módulos GMQ/RM garantizan un funcionamiento sin problemas y resultados fiables en diversas aplicaciones industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de Afag y consiga un control preciso y un rendimiento uniforme con cada rotación y agarre.

características

  • Combinaciones modulares
  • Sin tubos ni cables móviles
  • Las pinzas pueden girar en cualquier posición