Controlador de ángulo de fase Afag serie IRG1-D

Los módulos controladores de motor IRG1-D de Afag ofrecen un control externo optimizado para sistemas de transporte. Estos módulos innovadores ofrecen una precisión y una confiabilidad incomparables, integrándose a la perfección en sus sistemas industriales. Los módulos de la serie IRG1-D de Afag ayudan a garantizar un funcionamiento constante y confiable que mejora la productividad y la eficiencia en las aplicaciones automatizadas más exigentes.

características

  • Nueva generación de controlador de ángulo de fase IRG1-D con diseño comprobado (100 % compatible con versiones anteriores)
  • Disponible con control de amplitud de giro
  • Incluye almacenamiento de datos de usuario, arranque y parada progresivos y modos de funcionamiento de onda completa y de onda media