Ejes pórticos Afag serie PDL
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444497
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0090-D19 | 90 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444498
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0150-D19 | 150 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444499
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0250-D19 | 250 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444500
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0350-D19 | 350 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444501
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0450-D19 | 450 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444502
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0550-D19 | 550 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444503
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0650-D19 | 650 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444504
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0130-D20 | 130 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444505
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0230-D20 | 230 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |
Afag Ejes pórticos serie PDL30 50444506
| Tipo | Longitud de carrera | Velocidad máx. | Fuerza continua | Fuerza de pico |
|---|---|---|---|---|
| PDL30-0330-D20 | 330 mm | 3.2 m/s | 51 N | 255 N |