Pinza eléctrica inteligente Afag serie SGE-40-P-IOL

El módulo de agarre SGE-40-P-IOL de Afag es una solución de vanguardia para tareas de agarre y manipulación de precisión. Diseñado con tecnología avanzada, este módulo de pinzas garantiza una integración perfecta y un desempeño excepcional en aplicaciones de automatización industrial. Con su diseño compacto y sus versátiles funciones, proporciona un funcionamiento de agarre confiable y eficaz que garantiza la productividad y la eficiencia del flujo de trabajo. El SGE-40-P-IOL está diseñado para facilitar la instalación y el mantenimiento, lo que lo convierte en una opción rentable y confiable para diversas tareas de agarre y giro. Eleve sus procesos de automatización con el módulo de pinzas SGE-40-P-IOL de Afag y mejore la precisión y confiabilidad de sus operaciones de fabricación.

características

  • Fuerza de sujeción regulable en cuatro niveles mediante IO-Link para facilitar el ajuste a piezas delicadas
  • Se pueden sujetar 8 piezas de trabajo diferentes
  • Dos modos de agarre ajustables: FastGrip y SoftGrip