Unidad de control de frecuencia Afag SIGA

Los reguladores de frecuencia Afag SIGA están diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización. Gracias al arranque progresivo integrado y ajustable para un arranque sin sacudidas de los alimentadores vibratorios, es ideal para el control continuo de cargas inductivas. Las unidades de control Afag SIGA ayudan a garantizar operaciones de alimentación precisas y coherentes, así como la optimización de sus procesos automatizados.

características

  • El arranque suave integrado y ajustable garantiza un arranque sin sacudidas del alimentador vibratorio
  • Unidad electrónica de control de frecuencia para la regulación continua de cargas inductivas
  • Ajuste de frecuencia en pasos de 0,1 Hz