Afag Ejes pórticos serie PDZ-200 50228209

Número de pieza:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

especificaciones

TipoPDZ-200
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco55 mm
Carrera máx.5260 mm
Peso neto35.6 kg
Peso desplazado11.8 kg
Peso +100 mm de carrera2.5 kg
Sección perfil An x Al200 x 114 mm
Longitud del móduloH + 662 mm
Ancho de correa dentada100 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral12/8 mm
Distancia entre ranuras inferior150 mm
Número de guías lineales2
Par de giro178.3 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance280 mm/U
Velocidad máx.5 m/s
Aceleración máx. m/s250 m/s²
Fuerza tangencial máx.4000 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Posición de montajeIndiferente