Afag Ejes pórticos serie PEZ-100 50231524

Número de pieza:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

especificaciones

TipoPEZ-100
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco55 mm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Carrera máx.5260 mm
Peso neto18.3 kg
Peso desplazado5 kg
Peso +100 mm de carrera1.4 kg
Sección perfil An x Al100 x 114 mm
Longitud del móduloH + 638 mm
Ancho de correa dentada50 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral8/6 mm
Distancia entre ranuras inferior68 mm
Número de guías lineales1
Par de giro89.1 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance280 mm/U
Velocidad máx.5 m/s
Aceleración máx. m/s250 m/s²
Fuerza tangencial máx.2000 N