Afag Ejes pórticos serie PEZ-65 50245031

Número de pieza:

AVENTICS-50245031

Portal axis PEZ-65-XXX

especificaciones

TipoPEZ-65
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco32 mm
Carrera máx.3760 mm
Peso neto5.2 kg
Peso desplazado1.7 kg
Peso +100 mm de carrera0.54 kg
Sección perfil An x Al65 x 70 mm
Longitud del móduloH + 413 mm
Ancho de correa dentada30 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral6/5 mm
Distancia entre ranuras inferior43 mm
Número de guías lineales1
Par de giro14.2 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance165 mm/U
Velocidad máx.5 m/s
Aceleración máx. m/s250 m/s²
Fuerza tangencial máx.540 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Posición de montajeIndiferente