Afag Ejes pórticos serie PEZ-80 50245032

Número de pieza:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

especificaciones

TipoPEZ-80
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco40 mm
Carrera máx.5330 mm
Peso neto10.1 kg
Peso desplazado3 kg
Peso +100 mm de carrera0.83 kg
Sección perfil An x Al80 x 80 mm
Longitud del móduloH + 511 mm
Ancho de correa dentada38 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral8/6 mm
Distancia entre ranuras inferior52 mm
Número de guías lineales1
Par de giro23.4 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance215 mm/U
Velocidad mín.5 m/s
Velocidad máx.5 m/s
Aceleración máx. m/s250 m/s²
Fuerza tangencial máx.684 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm