Afag Ejes pórticos serie PDZ-160 50245033

Número de pieza:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

especificaciones

TipoPDZ-160
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco40 mm
Carrera máx.3650 mm
Peso neto20.8 kg
Peso desplazado6.8 kg
Peso +100 mm de carrera1.62 kg
Sección perfil An x Al160 x 90 mm
Longitud del móduloH + 574 mm
Ancho de correa dentada80 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral8/6 mm
Distancia entre ranuras inferior120 mm
Número de guías lineales2
Par de giro114.1 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance224 mm/U
Velocidad máx.5 m/s
Aceleración máx. m/s150 m/s²
Fuerza tangencial máx.3200 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Posición de montajeIndiferente