Afag Ejes pórticos serie PEZ-52 50394895

Número de pieza:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

especificaciones

TipoPEZ-52
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco22 mm
Carrera H1800 mm
Peso neto2.5 kg
Peso desplazado0.8 kg
Peso +100 mm de carrera0.34 kg
Sección perfil An x Al52 x 56 mm
Longitud del móduloH + 296 mm
Ancho de correa dentada25 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral5/5 mm
Distancia entre ranuras inferior36 mm
Número de guías lineales1
Par de giro5 Nm
Tipo de protecciónIP 30
Constante de avance126 mm/U
Velocidad máx.3 m/s
Aceleración máx. m/s230 m/s²
Fuerza tangencial máx.250 N
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Posición de montajeIndiferente