Afag Ejes pórticos serie PDZ-128 50394896

Número de pieza:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

especificaciones

TipoPDZ-128
Temperatura de servicio mín.10 °C
Temperatura de servicio máx.40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Ø de eje hueco32 mm
Carrera máx.1700 mm
Peso neto10.7 kg
Peso desplazado3.4 kg
Peso +100 mm de carrera0.95 kg
Sección perfil An x Al128 x 75 mm
Longitud del móduloH + 433 mm
Ancho de correa dentada65 mm
Distancia entre ranuras inferior/lateral6/5 mm
Distancia entre ranuras inferior96 mm
Número de guías lineales2
Par de giro65.5 Nm
Tipo de protecciónIP30
Constante de avance175 mm/U
Velocidad máx.3 m/s
Aceleración máx. m/s230 m/s²
Fuerza tangencial máx.2340 N
Precisión de repetición+/- 0,05 mm
Posición de montajeIndiferente