Afag Ejes rotatorios Afag serie SE30 50444467

Número de pieza:

AVENTICS-50444467

Rotary axis SE30-2-50-G

especificaciones

TipoSE30-2-50-G
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Peso neto1.45 kg
Pasos de fluidos2
Par de giro continuo5.6 Nm
Número de revoluciones140 1/min
Par de salida máx.16 Nm
Accionamientoeléctrico
transmisión50:1
Precisión de repetición+/- 0.0017 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø9x4, 2x junta tórica Ø 2,5x0,62
AccesoriosKit de montaje de limitación de giro SE30, Bloque de alimentación S01-48/960, trifásico, Cable de motor M17, Regulador C11xx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores