Afag Ejes rotatorios serie RA-40-2F 50473183

Número de pieza:

AVENTICS-50473183

Rotary axis RA-40-2F-30-G-ZE

especificaciones

TipoRA-40-2F-30-G-ZE
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Peso neto0.74 kg
Pasos de fluidos2
Par de giro continuo1.2 Nm
Ángulo de girosin fin
Número de revoluciones280 1/min
Par de salida máx.2.4 Nm
transmisión1.250694444
Tipo de codificadorSV-TLL ABZ, 61440 Inc/U
Precisión de repetición+/- 0.0017 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x junta tórica 2,5x0,62 mm
AccesoriosAdaptador, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación