Afag Ejes rotatorios serie RA-40-2F 50473184
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | RA-40-2F-30-W-ZE |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Peso neto | 0.74 kg |
| Pasos de fluidos | 2 |
| Par de giro continuo | 1.2 Nm |
| Ángulo de giro | sin fin |
| Número de revoluciones | 280 1/min |
| Par de salida máx. | 2.4 Nm |
| transmisión | 1.250694444 |
| Tipo de codificador | SV-TLL ABZ, 61440 Inc/U |
| Precisión de repetición | +/- 0.0017 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø7x3, 2x junta tórica 2,5x0,62 mm |
| Accesorios | Adaptador, Cable de motor M16, Regulador C1xxx-1S, Juego de conectores de C1xxx-1S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación S01-72/500, monofásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros reguladores, Otros bloques de alimentación |