especificaciones
| Tipo | ES40-100 -SL-2S |
| Rejilla de sujeción | 60 x 60 mm |
| Rosca de fijación | M8 |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 50 °C |
| Humedad del aire | < 90 % |
| Carrera H | 100 mm |
| Peso neto | 8.23 kg |
| Peso desplazado | 3.84 kg |
| Tensión nominal | 72 V DC |
| Accionamiento | Motor lineal, eléctrico + seguridad ampliada 2S * |
| Tipo de protección | IP30 |
| Velocidad máx. | 2.9 m/s |
| Aceleración máx. m/s2 | 20 m/s² |
| Fuerza permanente | 170 N |
| Fuerza de pico | 572 N |
| Constante de fuerza | 22 N/A |
| Precisión de repetición | +/- 0.05 mm |
| Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido | +/- 0.02 mm |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Incluidos en el volumen de suministro | 2x casquillo de centraje Ø12x4,8, 4x tornillo de montaje M8x25 |
| Accesorios | MagSpring lateral/delantero, Sistema de medición de recorrido externo ES40, Cable de motor M17, Servorregulador C1251-2S, Juego de conectores del regulador C1251-2S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico |
| Accesorios adicionales | Otros cables de motor, Otros bloques de alimentación |