Afag Trineo eléctrico ES40-2S 50595448

Número de pieza:

AVENTICS-50595448

Electro slide ES40-300-2S

especificaciones

TipoES40-300-2S
Rejilla de sujeción48 x 48 mm
Rosca de fijaciónM6
Temperatura de servicio mín.0 °C
Temperatura de servicio máx.50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.0 °C
Temperatura de almacenamiento máx.50 °C
Humedad del aire< 90 %
Carrera H300 mm
Peso neto13.35 kg
Peso desplazado7.67 kg
Tensión nominal72 V DC
AccionamientoMotor lineal, eléctrico + seguridad ampliada 2S *
Tipo de protecciónIP30
Velocidad máx.2 m/s
Aceleración máx. m/s218 m/s²
Fuerza permanente170 N
Fuerza de pico572 N
Constante de fuerza22 N/A
Precisión de repetición+/- 0.05 mm
Precisión de repetición con sistema externo de medición de recorrido+/- 0.02 mm
Posición de montajeIndiferente
Incluidos en el volumen de suministro2x casquillo de centraje Ø12x4,8, 4x tornillo de montaje M8x25
AccesoriosMagSpring lateral/delantero, Sistema de medición de recorrido externo ES40, Cable de motor M17, Servorregulador C1251-2S, Juego de conectores del regulador C1251-2S, Convertidor USB RS232 para regulador, Bloque de alimentación T01-72/1500 Multi, trifásico
Accesorios adicionalesOtros cables de motor, Otros bloques de alimentación