Módulos de accionamiento Afag serie WV401-630

Experimente un rendimiento y una precisión incomparables con los módulos de accionamiento Afag WV401-630. Diseñados para una integración perfecta en los sistemas de automatización, estos módulos de accionamiento ofrecen un control y una confiabilidad excepcionales. Gracias a sus funciones avanzadas y una construcción resistente, la serie WV401-630 garantiza un funcionamiento fluido y eficiente en un amplio rango de aplicaciones industriales. Tanto si requiere un posicionamiento preciso como un accionamiento rápido, los módulos de accionamiento Afag ofrecen la versatilidad y el rendimiento que necesita para optimizar sus procesos automatizados.

características

  • Compensación de vibraciones con búfer de goma
  • Pueden utilizarse recipientes más pesados gracias a un comportamiento de vibración menos intenso
  • Funcionamiento de onda completa y media onda según la aplicación