Manifolds de gas natural ACCUMOUNT de instrumentación AGI™
características
- Montaje remoto y montaje directo para aplicaciones de mediciones de diferencial y manométricas.
- Opciones para arreglos de conexión múltiple.
- La empaquetadura del vástago patentada de Teflon® reduce el par de funcionamiento.
- El sello de junta tórica con anillos de refuerzo dobles de Teflon® proporciona sellado secundario si llegara a fallar la junta tórica debido al exceso de residuos en el producto.
- El asiento posterior evita que el vástago reviente y el sello del vástago secundario de metal a metal está en la posición completamente ‘abierta’.
- La empaquetadura debajo de las roscas del vástago evita la corrosión y la contaminación de dichas roscas.
- Los vástagos 316 SS tienen revestimiento ENC que aporta mayor resistencia y confiabilidad a largo plazo.
- El acabado tipo espejo, pulido para dar un acabado 16 RMS en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas del vástago y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
- Sellado de cuerpo metálico a bonete por compresión, no tensión.
- Las roscas del vástago están laminadas para ofrecer mayor resistencia y evitar el desgaste por roce.