Manifolds de presión diferencial de distribución ADME de instrumentación AGI™

Manifolds de distribución de aire con una sola conexión de entrada y una variedad de 4 a 20 en las salidas laterales que incorpora válvulas de bola o válvulas de aguja en miniatura

características

  • El diseño compacto permite tener costos de instalación más bajos y menos puntos de fuga.
  • Selección de válvulas de bola o válvulas de aguja en miniatura con asientos blandos o rígidos.
  • Asegura el montaje adecuado para los paneles, paredes y soporte de tubería NB de 50 mm (2”).
  • Entrada roscada de NPT de ¾” (según lo estándar) o bridada opcional.
  • Válvula de drenaje ajustada según lo estándar, extremo opuesto del cuerpo del manifold a la entrada.
  • Salidas con espacios iguales según lo estándar.