Válvulas de corte de gas ASCO™ serie 043
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Materiales del cuerpo | Aluminio |
| Medios | Gas natural |
| Tamaño de tubo/orificio | 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 2,0 Cv a 6,0 Cv; De 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv |
| Tensión | 110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA | 50/60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interior, Exterior |
| Normas/regulaciones | CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4 |