Válvulas de rearme manual ASCO™ serie 047
especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico - cierre |
| Materiales del cuerpo | Latón; acero inoxidable |
| Medios | Aire; Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/2" |
| Tipo de orificio | NPTF |
| Función | 3 vías - 3/2 Universal |
| Caudal | De 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensión | 24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Corrosivo; peligroso; interior |
| Normas/regulaciones | CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9 |