Válvulas de aislamiento ASCO™ serie 055
especificaciones
| Actuador de válvula | Eléctrico - mando directo |
| Materiales del cuerpo | |
| Medios | Líquidos/gases agresivos |
| Tamaño de tubo/orificio | 10-32"; 1/4-28" |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Universal |
| Caudal | Menos de 0,05 Cv; De 0,05-0,1 Cv; 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensión | 12 CC; 24 CC |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |