Electroválvulas miniatura ASCO™ serie 065

ASCO serie 065 es una familia de electroválvulas miniatura diseñada para el equipo analítico y de diagnóstico como detectores de fugas y analizadores médicos y de gas. Las válvulas son adecuadas para el control de gases e incorporan la tecnología de resorte plano para garantizar que no haya contaminación de medios. La serie 065 está diseñada para la duración de servicio ultra alto de más de 1 mil millones de ciclos cuando se utiliza con gas neutro.

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide
Material del cuerpoAcero inoxidable
MediosAire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificioM5
Tipo de puertoUNF
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada, centro cerrado
CaudalDe 0,04 a 0,2 Kv
Tensión12 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximoVacío a 10,3 Bar
Entorno operativoCorrosivo; Peligroso; Interior