PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Electroválvulas miniatura serie 094 de ASCO™

Las electroválvulas de la serie 094 de ASCO están diseñadas para su uso con aire y gases inertes. Su estructura compacta, ligera y de bajo consumo energético las hacen sumamente aptas para diversas disciplinas. Las válvulas están diseñadas para ofrecer una larga vida útil de cientos de millones de ciclos. Las válvulas de la serie 094 proporcionan grandes caudales, un montaje sencillo y un rendimiento fiable. Las aplicaciones habituales incluyen terapia respiratoria, monitorización de pacientes, superficies de apoyo terapéutico y analizadores de gases industriales.

especificaciones

Accionamiento de válvulaSolenoide
FluidosAire, Gas inerte
Material del cuerpoAcero inoxidable
Función2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 universal
Tamaño de tubo/orificioM5, 10-32, manifold de 1/4"-28
Tipo de orificioManifold, En línea
Voltaje12 VCC, 24 VCC
CaudalDe 0,014 a 0,289 Kv (0,016 a 0,325 Cv)
Presión diferencial máx./Presión máx. de funcionamientoVacío a 6,9 bar (100 psi)
Entorno de funcionamientoInterior, Corrosivo