Electroválvulas ASCO™ serie 108
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Tamaño de tubo/orificio | M5; 1/8" |
| Tipo de orificio | Brida |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tensión | 12 CC; 24 CC; 48 CC; 24 CA; 230 CA; 115 CA | 50 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 10,3 Bar; 10,3 34,5 Bar |
| Normas/regulaciones | IP65 |
| Entorno operativo | Interiores |
| Medios | Aire, Gases neutros; Agua; Aceite ligero; Fueles |
| Materiales del cuerpo | Latón |