Filtros, reguladores y lubricantes Numatics™ serie 14
características
- Sencillo de ensamblar con dos tornillos de cabeza de botón y sello de junta tórica, lo que reduce las fugas y el costo de instalación
- Los orificios de montaje integrados eliminan los soportes de montaje y permiten que los componentes se conecten directamente como unidades autónomas
- El diseño de caudal alto con una caída de presión mínima garantiza que los productos de preparación del aire no limiten las operaciones del sistema neumático
- La amplia gama de elementos del filtro (partículas, coalescentes y absorbentes) permite una máxima flexibilidad de filtración
- La combinación de regulador/filtro coalescente con pre-filtro de 3 micras ahorra espacio y gastos de capital