ASCO™ 202 Posiflow Electroválvulas
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Latón - latón niquelado; plásticos técnicos; acero inoxidable |
| Medios | Aire, gas neutro |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/8 "; M5 |
| Tipo de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Caudal | Menos de 0,05 VC; de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC |
| Tensión | 6 CC; 12 CC; 24 CC - 50/60 |
| Presión de funcionamiento/diferencial máxima | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | IP65 |