ASCO™ 202 Preciflow Electroválvulas

Las electroválvulas ASCO™ serie 202 Preciflow están diseñadas para controlar con precisión los caudales en equipos médicos e instrumentos analíticos. Controlan proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Las válvulas compactas y ultrafiables son adecuadas para aplicaciones tales como cromatografía de gases, controladores de caudal másico, equipos dentales e instrumentos de control de la presión arterial.

1 - 1 de 1 resultados de productos
Seleccionar columnas
Clase de bobina
Vataje
Tipo de producto
Función de válvula
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R202A545L0V00F1

ASCO R202A545L0V00F1

Clase de bobinaVatajeTipo de productoFunción de válvulaEnvío inmediato disponible
2 way - 2/2 Normally Closed|2/2
AÑADIR A LA LISTA