Válvulas proporcionales ASCO™ serie 209
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide |
| Material del cuerpo | Latón; acero inoxidable |
| Medios | Aire, gas neutro, líquidos |
| Tamaño de tubo/orificio | 1/8 in; 1/4 in; montaje sobre plataforma |
| Tipo de puerto | G ISO228/1-G BSPP, NPT, montaje sobre plataforma |
| Función | 2 vías, normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,02 Kv a 0,26 Kv |
| Voltaje | 12 CC; 24 CC |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 16 bar |
| Entorno operativo | Interior, exterior |
| Grado de protección | IP65 |