ASCO™ 210 Electroválvulas

La serie 210 de ASCO es una línea de electroválvulas económicas de alto caudal para servicio líquido, corrosivo y de aire/gas inerte. Con una amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, las válvulas de 2 vías ultrafiables proporcionan una larga vida útil y pocas fugas internas. Las aplicaciones industriales incluyen equipos de lavado de vehículos, compresores de aire, bombas, equipos de lavandería y control de agua industrial.

Your selection:
    0.88
    1.2
    1.5
    2.2
    2.8
    3
    3.6
    4
    4.5
    5
    5.5
    6
    6.5
    13
    13.5
    15
    22.5
    43
    45
    Air, Inert Gas;Water
    Air, Inert Gas;Water;Light Oil
    Cryogenic
    Fuel Gas
    LP-Gas
    Natural Gas
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    2 1/2"
    2"
    3/4 "
    3/4"
    3/8 "
    3/8"
    NBR
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    Brass
    Stainless Steel
    1
    1.125
    1.25
    1.75
    3/4
    5-16
    5/8
    7/16
    16
    19
    29
    1 - 10 de 107 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Caudal (Cv)
    Fluido
    Tamaño de la tubería/puerto
    Material de sellado
    Función de válvula
    Frecuencia
    Material del cuerpo
    Certificaciones
    Clase de bobina
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Presión máxima de funcionamiento (agua)
    Accesorios/puerto de presión
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Presión máxima de funcionamiento (aire)
    Temperatura mínima ambiental
    Presión mínima de funcionamiento (aire)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Temperatura máxima ambiental
    Orificio
    Tipo de producto
    Accionamiento
    Vataje
    Voltaje
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B020

    ASCO 8210B020 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    0.88Aire, gas inerte;Agua1/4"NBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B021

    ASCO 8210B021 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    1.2Aire, gas inerte;Agua3/8"NBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B026

    ASCO 8210B026 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    6Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero3/4"NBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B027

    ASCO 8210B027 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    13.5Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 inNBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B054

    ASCO 8210B054 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    13Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 inNBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B055

    ASCO 8210B055 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    15Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 1/4 inNBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B056

    ASCO 8210B056 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    22.5Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 1/2 inNBR2 vías - 2/2 normalmente cerrada
    No Image Available For Product
    8210B057

    ASCO 8210B057 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    13Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 inNBR2 vías - 2/2 normalmente abierta
    No Image Available For Product
    8210B058

    ASCO 8210B058 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    15Aire, gas inerte;Agua1 1/4 inNBR2 vías - 2/2 normalmente abierta
    No Image Available For Product
    8210B059

    ASCO 8210B059 Solenoid Valve

    Caudal (Cv)FluidoTamaño de la tubería/puertoMaterial de selladoFunción de válvula
    22.5Aire, gas inerte;Agua;Aceite ligero1 1/2 inNBR2 vías - 2/2 normalmente abierta